BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN
BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN
| Produktbeteckning: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| NH | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
| NHK | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
| LT.. | Val (färg lamptryckknapp) |
| LM.. | Signallampa (val färg) |
| DT.. | Tryckknapp (val färg) |
| PT.. | Svamtrycke |
| (2) | |
| 20 | Med nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 1-4 |
| 11 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 1-4 |
| 10 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 1-4 |
| (3) | |
| WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
| WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
| SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
| LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
| LM.. | Signallampa (val färg) |
| DT.. | Tryckknapp (val färg) |
| PT.. | Svamtrycke |
| (4) | |
| WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
| WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
| SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
| LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
| LM.. | Signallampa (val färg) |
| DT.. | Tryckknapp (val färg) |
| PT.. | Svamtrycke |
| (5) | |
| LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
| LM.. | Signallampa (val färg) |
| DT.. | Tryckknapp (val färg) |
| PT.. | Svamtrycke |
| (6) | |
| utan | utan signallampa |
| G24 | med signallampa, röd (endast för -10) |
| (7) | |
| utan | Ingår i standardversionen |
| 2875 | Fritt bestyckningsbara knapptoppar |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
| Product type description |
BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN |
| Article number (order number) |
103000372 |
| EAN (European Article Number) |
4030661420578 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
| Note (Ordering data) |
Information: se typnyckel |
Approvals - Standards
| Certificates |
cULus |
General data
| Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
| Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
|
| Versions |
Monteringshus |
|
| Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
|
| Positions used, position 1 |
Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
|
| Positions used, position 2 |
|
|
| Positions used, position 3 |
Belyst trycke, vit |
|
| Positions used, position 4 |
Belyst trycke, grön |
|
| Gross weight |
280 g |
General data - Features
| Emergency-Stop button |
Ja |
| Protective collar in housing cover |
Ja |
| Safety functions |
Ja |
| Removable Terminals |
Ja |
| Number of cable wires |
16 |
| Safety classification |
| Standards |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
| B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
| Position of the cable gland |
botten |
| Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
| Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
| Actuating stroke |
3 mm |
| Actuating force, maximum |
8 N |
| Note (Actuating force) |
each contact |
| Kontaktkraft, typisch |
1 N |
| Mounting |
inneliggande fästhål |
| Type of the fixing screws |
2x M5 |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
| Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
| Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Cable entry |
Kabelförskruvning M20 |
| Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
| Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
| Wire cross-section |
0,5 mm2 |
| Terminal (mechanical) |
Avtagbara skruvplintar |
Mechanical data - Dimensions
| Width |
40 mm |
| Height |
69 mm |
| Depth |
249 mm |
Ambient conditions
| Degree of protection |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, med 20 g |
| Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
| Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Overvoltage category |
III |
| Degree of pollution |
3 |
Electrical data
| Thermal test current |
2,5 A |
| LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
| Rated operating voltage |
24 VDC |
| Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
| Utilisation category AC-15 |
2 A |
| Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Utilisation category DC-13 |
1 A |
| External wire and device fuse rating |
2.5A T |
| Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
| Switching principle |
Tyckkontakt cross-point-system |
| Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
| Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, guldpläterat |
Status indication
| Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
| Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-14 05:17