PS116-T21-LR500-S200
PS116-T21-LR500-S200
Produktbeteckning: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
Z02 | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) |
Z12 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) |
Z11R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning |
Z02R | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr |
Z12R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning |
T11 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T02 | Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br) |
T20 | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) |
T12 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br) |
T21 | Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T03 | Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br) |
T11UE | Tryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
T02H | Tryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
L200 | Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m |
LR200 | Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m |
LR300 | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
LR500 | Stickkontakt M12, höger |
(3) | |
S200 | Tryckbult S200 Ø 6 mm |
R200 | Nock med rulle R200 |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm |
K240 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd |
K250 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd |
H200 | Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm |
N200 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material rulle/spak: plast |
1 | Material rulle/spak: rostfritt stål |
2 | Material rulle/spak: mässing |
3 | Material rulle/spak: aluminium |
4 | Material rulle/spak: stål |
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
Ordering data
Product type description |
PS116-T21-LR500-S200 |
Article number (order number) |
103051681 |
EAN (European Article Number) |
4030661630441 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Norm konstruktionsdesign |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat |
Active area |
Metallfilm |
Gross weight |
374 g |
General data - Features
Safety functions |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Tryckbult S200 |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
0,5 m/s |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Anslutningskabel |
Number of cable wires |
6 |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Terminal (mechanical) |
höger |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,6 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
64 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
2 NO contacts, 1 NC contact |
Switching principle |
Tyckkontakt |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
UL-certifikat
CCC-certifiering
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-09 07:34