ACC-AZM40-LEV-N
Artikelnummer:
103054268
ACC-AZM40-LEV-N
Artikelnummer:
103054268
- Emergency release as retrofit kit
- Lever can be mounted directly on the AZM40
- Suitable for outside mounted AZM40
- Easy mounting
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-N |
Article number (order number) |
103054268 |
EAN (European Article Number) |
4030661638454 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the operating element |
röd |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Emergency release |
Ja |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Monteringsexempel
Monteringsexempel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-02 16:23