schmersal_s_icon.png

ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2

Artikelnummer: 103055438

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Actuator insert
  • Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
  • For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260

Ordering data

Product type description

ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2

Article number (order number)

103055438

EAN (European Article Number)

4030661645889

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

14 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

1 x Torx Plus TX10x7

Tightening torque of the fixing screws

0,3 Nm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-14 13:10