EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
Produktbeteckning: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
7H-2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
(3) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
01/01 | 1 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
(4) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(5) | |
1297 | Kapsling med tvärgående hål med spår |
(6) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Ex-Zone 1 and 21
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- only for positioning tasks
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50041
Ordering data
Product type description |
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D |
Article number (order number) |
151208708 |
EAN (European Article Number) |
4030661380902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection category |
3G 3D |
Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
General data
Housing construction form |
Norm konstruktionsdesign |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
lackerad |
Lever material |
Metallfilm |
Gross weight |
312 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Arm med rulle |
Roller material |
Plast |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Impact energy, maximum |
4 J |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
7 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
12 mm |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
57,3 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Height of sensor |
183 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-28 00:28