AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
- for right hinged doors
- with handle and Emergency exit handle
- Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31 |
Article number (order number) |
103015824 |
EAN (European Article Number) |
4030661504261 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Certifiering i kombination med AZ/AZM201 |
General data
Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Material of the actuator |
formgjuten zink |
Material of the operators |
Aluminium, plastbehandlat |
Gross weight |
2.422 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Grip |
handtag |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
Höger |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
5.500 N |
Holding force Fmax, maximum |
7.150 N |
Actuator mounted |
Utsida |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Kunden kan själv förkorta spärrstängerna |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Aktiveringsdon AZ/AZM201-B30 inkl. fyrkantstång Stånglås med styrplåt 4 försänkta skruvar M5x10 4 U-stycken 2 sexkantmuttrar M8 2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-31 16:51