AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
Descrição do tipo de produtos: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Porta com fechamento à esquerda |
R | Porta na lateral direita |
(2) | |
A | Para montagem exterior |
I | Para montagem interior |
(3) | |
G1 | com Alavanca |
G2 | com Botão seletor |
(4) | |
P1 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) |
P20 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) Metálico (Possível somente para montagem exterior) |
P25 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) tipo alavanca de inserção (Possível somente para montagem exterior) |
P30/P31 | Com hastes de bloqueio (Só para montagem exterior possível) |
(5) | |
sem | sem Bloqueador |
SZ | Com hastes de bloqueio (Possível somente para montagem exterior) |
- Para porta com fechamento à direita
- com maçaneta da porta e punho de desbloqueio de fuga
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por atuador saliente
- Dispensa acessórios
- Atuador não sobressaído na zona de abertura
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
11930856 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103015824 |
EAN (European Article Number) |
4030661504261 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Peso bruto |
2.422 g |
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
Sim |
Dados mecânicos
Manopla |
Alavanca |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dobradiça de porta |
À direita |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
5.500 N |
Força de engate, máximo |
7.150 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
94 mm |
Largura do atuador |
115 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Comprimento da barra de bloqueio |
83 mm |
Largura do pistão de bloqueio |
75 mm |
Altura da barra de bloqueio |
2.600 mm |
Orientação (Altura da barra de bloqueio) |
Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular Bloqueio da barra com placa de guia 4 parafusos de cabeça embutida M5x10 4 peças U 2 porcas sextavadas M8 2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência (anti-pânico) completo (em P31) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 04/09/2025 23:37