schmersal_s_icon.png

EYEBOLT BM8X70 - A2

Artikelnummer: 101192471

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Article number (order number)

101192471

EAN (European Article Number)

4030661363776

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

General data

Material

Rostfritt stål NIRO

Gross weight

34 g

Mechanical data - Dimensions

Screw length

70 mm

Thread length of the screw

35 mm

Screw diameter

8 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M8 x 1.25

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

Hålbult med mutter

Note

Note (General)

längd räknad från öglans mitt

enligt DIN 444


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-07 11:50