schmersal_s_icon.png
M 330 rod lever 9H

M 330 rod lever 9H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • Steel rod

MV9H 330-11Y-M20

Artikelnummer 131168056

Position switch

TIll artikel

MV9H 330-11Y-U90-M20

Artikelnummer 133001178

Position switch

TIll artikel

MV9H 330-11Y-U180-M20

Artikelnummer 133001180

Position switch

TIll artikel

MV9H 330-11Y-U270-M20

Artikelnummer 133001181

Position switch

TIll artikel

MV9H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer 131168903

Position switch

TIll artikel

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

Artikelnummer 131089445

Position switch

TIll artikel