schmersal_s_icon.png
M 330 roller lever 3H

M 330 roller lever 3H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
Product type description:
MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
withoutIncluded in standard version
1164Shaft and swing lever toothed
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

MV3H 330-11Y-RMS

Artikelnummer 131057639

Position switch

TIll artikel

MV3H 330-11Y-M20

Artikelnummer 131168052

Position switch

TIll artikel

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Artikelnummer 131116204

Position switch

TIll artikel

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Artikelnummer 131187089

Position switch

TIll artikel

MV3H 330-11Y-991

Artikelnummer 131085502

Position switch

TIll artikel