schmersal_s_icon.png
M 330 roller lever 8H

M 330 roller lever 8H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Product type description:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
withoutIncluded in standard version
Aweaker pressure spring

(2)
1366For temperatures up to +160°C
1903For temperatures up to +160°C
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

MV8H 330-11Y-RVA

Artikelnummer 131057679

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-AUNI

Artikelnummer 131057686

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-RMS

Artikelnummer 131094618

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-A-RVA

Artikelnummer 131103044

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-A-RMS

Artikelnummer 131103045

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-A-M20

Artikelnummer 131154017

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-M20

Artikelnummer 131167334

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-A-1366

Artikelnummer 131155140

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer 131160613

Position switch

TIll artikel

TV8H 330-11Y-1903

Artikelnummer 131099849

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-RVA -1164

Artikelnummer 131057690

Position switch

TIll artikel

MV8H 330-11Y-1202-2

Artikelnummer 131057692

Position switch

TIll artikel