STP02.1.1
Ürün numarası:
101022865
STP02.1.1
Ürün numarası:
101022865
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- without Spacer ring
- Welding construction with threaded holes for floor fixation
- with height adjustment
Ordering data
Product type description |
STP02.1.1 |
Article number (order number) |
101022865 |
EAN (European Article Number) |
4250116203390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Housing material |
Çelik |
Housing coating material |
toz boya kaplamalı |
Colour of the housing |
RAL 7016 |
Gross weight |
25.000 g |
Note |
çift el kontrol için uygun: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0 |
General data - Features
Spacer ring |
Evet |
Height adjustment |
Evet |
Mechanical data - Dimensions
Width |
500 mm |
Height, minimum |
735 mm |
Height, maximum |
960 mm |
Depth |
500 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.02.2025 14:55