schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10P 3,0M

Ürün numarası: 101101675

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Anahtarlama mesafesi 5 mm
8Anahtarlama mesafesi 8 mm
10Anahtarlama mesafesi 10 mm

(2)
18silindir, dişli M18, maden
180silindir, dişli M18, plastik

(3)
yokYapı şekli standart
Mminyatür gövde
LUzun tasarım

(4)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(5)
yokveya makine
STKonektör
TGerilim azaltmalı iletken
AAlternatif akım/doğru akım AC/DC
DDC 2-tel

(6)
yokFişli bağlantı standart
2Fişli bağlantı alternatif

(7)
Nn-tipi
Pp-tipi

(8)
2033Paslanmaz çelik mahfaza
2130max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 5-18-10P 3,0M

Article number (order number)

101101675

EAN (European Article Number)

4030661017662

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

silindir, dişli

Installation conditions (mechanical)

bir hizada

Housing material

Pirinç (Me)

Housing coating material

nikel kaplamalı

Active area

Plastik

Material of the nuts

Pirinç (Me)

Gross weight

115 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Evet

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

3 m

Termination

Kablo

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

53 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Normalde açık kontakt (NO)

Protection circuit integrated

Endüktif girişim koruması

ters kutuplamaya karşı koruma

Aşırı yük koruması

Nominal max. sigorta değeri

Switching frequency, approx.

400 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-tipi

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

sarı LED

Note

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.09.2025 07:51