G50-025T22/22Y-2410
Ürün numarası:
101214481
G50-025T22/22Y-2410
Ürün numarası:
101214481
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Ordering data
Product type description |
G50-025T22/22Y-2410 |
Article number (order number) |
101214481 |
EAN (European Article Number) |
4030661398914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
hafif alaşım kokil döküm |
Material of the housing cover |
Plastik, termoplastik |
Gross weight |
1.450 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
4 |
Number of NC, left |
2 |
Number of NC, right |
2 |
Number of normally open (NO) |
4 |
Number of NO, left |
2 |
Number of NO, right |
2 |
Number of pointed cams |
4 |
Number of cams 30° |
4 |
Front adjustable cams |
1 |
Mechanical data
Mounting hole for the shaft |
4 mm |
Mounting |
floor mounting |
Gear ratio |
1:25 |
Type of shaft mounting |
1000072630 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length |
244 mm |
Width |
120 mm |
Height |
114 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Material of the contacts, electrical |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Switch element left |
1000072638 |
Switch element right |
T 6881-11-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Montaj örneği
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2025 07:35