BDF200-NH-10-LTGN-LTGN-LMYE-G24
BDF200-NH-10-LTGN-LTGN-LMYE-G24
Ürün tip tanımı: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Koruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton |
NHK | Koruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu |
LT.. | Seçim (Işıklı buton rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(2) | |
20 | Acil durum durdurmalı: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4 |
11 | Acil durum durdurmalı: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 1-4 |
10 | Acil durum durdurmalı: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(4) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(5) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(6) | |
yok | olmadan lambalı |
G24 | ikaz lambalı, kırmızı (Sadece -10) |
(7) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir |
2875 | serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NH-10-LTGN-LTGN-LMYE-G24 |
Article number (order number) |
103000487 |
EAN (European Article Number) |
4030661420752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Not: sipariş koduna bakın |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
|
Versions |
Komple tertibat muhafazası |
|
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
|
Positions used, position 1 |
ACİL DURDURMA butonu |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Işıklı düğme, beyaz |
|
Positions used, position 4 |
|
|
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Evet |
Indicator lamp |
Evet |
Safety functions |
Evet |
Removable Terminals |
Evet |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
taban |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
dahili montaj delikleri |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kablo salmastrası M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
Çıkarılabilir vidalı terminaller |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
268 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, ile 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
Current consumption inidcator lamp |
20 mA |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Yavaş hareket cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, altın kaplama |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
kırmızı |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.04.2025 02:28