schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-1530-30-01

Ürün numarası: 103005420

Ürün tip tanımı:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Koruma alanı yüksekliği 170 mm
0250Koruma alanı yüksekliği 250 mm
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)

(2)
14Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
30Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Ordering data

Product type description

SLC445-ER-1530-30-01

Article number (order number)

103005420

EAN (European Article Number)

4030661436340

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Standards

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Housing material

Aluminyum

Reaction time, maximum

20 ms

Gross weight

2.580 g

General data - Features

Muting function

Evet

Override

Evet

Clock control possible

Evet

Restart interlock (manual reset)

Evet

Contactor control integrated

Evet

Beam coding available

Evet

Blanking function

Evet

7-segment display

Evet

Integral system diagnostics, status

Evet

Integral system diagnostics

Evet

Reduced resolution

Evet

Number of fail-safe digital outputs

2

Number of beams

76

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Safety type in accordance with IEC 61496-1

4

Mechanical data

Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s

30 mm

Height of the protection field

1.530 mm

Range, protection field, minimum

0,3 m

Range, protection field, maximum

10 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Konektör

Terminal connector, Recipient

Konektör fişi M12 12-kutup

Terminal, Connector, Transmitter

Konektör fişi M12 4-kutup

Length of the connectable cable, maximum

100 m

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

33 mm

Width of sensor

27,8 mm

Height of the Sensor (Receiver)

1.621 mm

Height of the Sensor (Transmitter)

1.611 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Electrical data

Switching voltage OSSD, HIGH signal

24 V

Electrical power consumption of the receiver, maximum

10 W

Electrical power consumption of the transmitter, maximum

5 W

Electrical data - Safety digital outputs

Output current, (fail-safe output), maximum

0,25 A

Design of control elements

p-type

Scope of delivery

Scope of delivery

2 montaj dirsekli set

Accessory

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.02.2025 05:20