schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920

Ürün numarası: 103015583

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHKoruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton
NHKKoruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu
LT..Seçim (Işıklı buton rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(2)
20Acil durum durdurmalı: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4
11Acil durum durdurmalı: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 1-4
10Acil durum durdurmalı: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4

(3)
WS 2/3Selektör , 2/3 switch konumu
WT 2/3Selektör, 2/3 anahtarlama konumu
SW 20Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(4)
WS 2/3Selektör , 2/3 switch konumu
WT 2/3Selektör, 2/3 anahtarlama konumu
SW 20Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(5)
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)
PT..Mantar tipi basmalı buton

(6)
yokolmadan lambalı
G24ikaz lambalı, kırmızı (Sadece -10)

(7)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir
2875serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920

Article number (order number)

103015583

EAN (European Article Number)

4030661503776

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Not: sipariş koduna bakın

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Komple tertibat muhafazası

Housing material

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Positions used, position 1

ACİL DURDURMA butonu

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

Işıklı düğme, beyaz

Positions used, position 4

Işıklı düğme, yeşil

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Evet

Safety functions

Evet

Removable Terminals

Evet

Number of cable wires

12

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

taban

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

dahili montaj delikleri

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

M12 (A-kodlama)

Termination

Konektör M12, 12-kutup

Wire cross-section

0,5 mm2

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,2 Nm

Terminal (mechanical)

Çıkarılabilir vidalı terminaller

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

233,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, ile 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

30 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

II

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

1,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Yavaş hareket

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, altın kaplama

Electrical fuse rating, maximum

1,5 A

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.02.2025 02:20