ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Downloads
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Product type description |
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC |
Article number (order number) |
103027025 |
EAN (European Article Number) |
4030661519487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
LED module |
Design |
Mit integrierter LED |
Installation conditions (mechanical) |
gelişigüzel |
Housing material |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Gross weight |
23 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, general |
Evet |
Mechanical data
Installation instructions |
tak çıkar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connection |
Vida terminalleri |
Terminal designations |
EN 50005 EN 50013 |
Cable section, minimum |
0.5 mm², sağlam 0.5 mm², esnek |
Cable section, maximum |
2.5 mm², sağlam 1.5 mm², esnek |
Mechanical data - Dimensions
Length |
46 mm |
Depth |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Contact labelling |
X1 - X2 |
Status indication
Colour of the LED |
beyaz kırmızı Mavi |
Dil filtresi
Veri sayfası
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: keldlf11
| 475,3 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 66,6 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 457,1 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.08.2025 06:41