schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS

Ürün numarası: 103051933

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS

Article number (order number)

103051933

EAN (European Article Number)

4030661631592

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

çinko kaplı metal

Gross weight

5 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X12

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

3x Safety screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.02.2025 12:14