ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS
Artikelnummer:
103051933
ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS
Artikelnummer:
103051933
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-NRS-M4X12-FHS-3PCS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103051933 |
EAN (European Article Number) |
4030661631592 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale |
zinkbelagt metal |
Bruttovægt |
5 g |
Mekaniske data
Version af monteringsskruer |
M4X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
3x Safety screws 2x Washers 2x Schnorr disk |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.08.2025 05.46