T3Z 068-33YR
T3Z 068-33YR
Ürün tip tanımı: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
33 | 3 Normalde açık kontakt (NO) / 3 açıcı düzen (NC) (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
(2) | |
yok | Çekme yüksüğü reset |
S | Anahtar reset (-2909 ile bağlantılı olarak kombine edilemez) |
(3) | |
yok | olmadan lambalı |
G | Ile Gösterge lambası (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
2909 | Paslanmaz çelik dış parçalar |
- 3 switches in one enclosure
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
Ordering data
Product type description |
T3Z 068-33YR |
Article number (order number) |
131087885 |
EAN (European Article Number) |
8905236108402 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Dökme demir, boyanmış |
Material of the housing cover |
Dökme demir, boyanmış |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
5.435 g |
General data - Features
Reset by pull ring |
Evet |
Number of auxiliary contacts |
3 |
Number of safety contacts |
3 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Makara kolu N300 |
Mechanical life, minimum |
50.000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
Halat yönünde 30 N |
Actuation direction |
75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Switching principle |
Yavaş hareket |
Material of the contacts, electrical |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, August 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.02.2025 06:12