schmersal_s_icon.png

AZ 3350-03ZK-U90

Ürün numarası: 151177387

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 Açıcı düzen (NC)
12ZUEK1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(3)
U90 Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş
U270Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • Long life
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents

Ordering data

Product type description

AZ 3350-03ZK-U90

Article number (order number)

151177387

EAN (European Article Number)

4030661308241

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Note (Ordering data)

Sipariş vermek için önce istenen emniyet anahtarını sonra kapı kol sistemini seçin.

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Working principle

elektromekanik

Housing material

Aluminyum

Housing coating material

boyanmış

Gross weight

230 g

General data - Features

Number of cable glands

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Shearing force

15.000 N

Positive break travel

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mounting

Vidalar

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20

Termination

Vida terminalleri

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

114 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Switching principle

Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 02:53