schmersal_s_icon.png

TFH 232-02

Ürün numarası: 151181530

Ürün tip tanımı:
TFH 232(1)

(1)
11UEDR1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Açıcı düzen (NC)
22UEDR2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • 2 Contacts
  • Protective shield with wide opening
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Low operating height of pedal
  • High level of stability

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Product type description

TFH 232-02

Article number (order number)

151181530

EAN (European Article Number)

4030661528816

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Aluminyum

Housing coating material

toz boya kaplamalı

Material of the housing cover

Aluminyum

Material of the pedal

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Material of the protective shield

Aluminyum

Colour of the product

RAL 9006

Gross weight

1.700 g

General data - Features

Suitable for EMERGENCY-OFF

Evet

Protective shield

Evet

Probing possible

Evet

Latching

Evet

Number of normally closed (NC)

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mechanical data - Dimensions

Width

170 mm

Height

189 mm

Depth

274 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Açıcı düzen (NC)

Switching principle

Yavaş hareket

Maximale Schalthäufigkeit

3.600 /h

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 29.09.2025 10:34