AZ21X/31X-B5
Ürün numarası:
157000541
AZ21X/31X-B5
Ürün numarası:
157000541
- Angled actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ21X/31X-B5 |
Article number (order number) |
157000541 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Material of the actuator |
Plastik, paslanmaz çelik |
Gross weight |
37 g |
Mechanical data
Actuator |
açılı montajı ile |
Mechanical data - Dimensions
Length |
51,8 mm |
Width |
32 mm |
Height |
27,3 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.04.2025 21:58