ACC-IFL-MOCL-H40
Ürün numarası:
101068521
ACC-IFL-MOCL-H40
Ürün numarası:
101068521
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- For a smooth fitting of the proximity switches with cylindric shape Ø 40 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-IFL-MOCL-H40 |
Article number (order number) |
101068521 |
EAN (European Article Number) |
4030661105314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
General data
Material of the terminal fixing |
termoplastik |
Gross weight |
58 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
64 mm |
Height |
50 mm |
Depth |
21 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
40 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
M40 |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2025 08:41