Arşiv

EX-T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
Product type description: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
33 | 3 NO contacts/3 NC contacts |
(2) | |
1637 | Gold-plated contacts |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Arşiv
Arşiv
Arşiv