SLC445-ER-0490-14-01
SLC445-ER-0490-14-01
Ürün tip tanımı: SLC445-E/R(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Koruma alanı yüksekliği 170 mm |
0250 | Koruma alanı yüksekliği 250 mm |
0330 | Koruma alanı yüksekliği 330 mm |
0410 | Koruma alanı yüksekliği 410 mm |
0490 | Koruma alanı yüksekliği 490 mm |
0570 | Koruma alanı yüksekliği 570 mm |
0650 | Koruma alanı yüksekliği 650 mm |
0730 | Koruma alanı yüksekliği 730 mm |
0810 | Koruma alanı yüksekliği 810 mm |
0890 | Koruma alanı yüksekliği 890 mm |
0970 | Koruma alanı yüksekliği 970 mm |
1050 | Koruma alanı yüksekliği 1050 mm |
1130 | Koruma alanı yüksekliği 1130 mm |
1210 | Koruma alanı yüksekliği 1210 mm |
1290 | Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1370 | Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1450 | Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1530 | Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1610 | Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1690 | Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1770 | Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
(2) | |
14 | Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı |
30 | Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı |
- Multifunctional
- Muting
- Cyclic mode
- Double acknowledgement/reset
- Multiscan
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Status and diagnostics via 7-segment display
- Integrated contactor control
- User-friendly parameter setting, no tools required
Ordering data
Product type description |
SLC445-ER-0490-14-01 |
Article number (order number) |
103005390 |
EAN (European Article Number) |
4030661435985 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV cULus |
General data
Standards |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Housing material |
Aluminyum |
Reaction time, maximum |
10 ms |
Gross weight |
1.080 g |
General data - Features
Muting function |
Evet |
Override |
Evet |
Clock control possible |
Evet |
Restart interlock (manual reset) |
Evet |
Contactor control integrated |
Evet |
Beam coding available |
Evet |
Blanking function |
Evet |
7-segment display |
Evet |
Integral system diagnostics, status |
Evet |
Integral system diagnostics |
Evet |
Reduced resolution |
Evet |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
48 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanical data
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
14 mm |
Height of the protection field |
490 mm |
Range, protection field, minimum |
0,3 m |
Range, protection field, maximum |
7 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Konektör |
Terminal connector, Recipient |
Konektör fişi M12 12-kutup |
Terminal, Connector, Transmitter |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Length of the connectable cable, maximum |
100 m |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of the Sensor (Receiver) |
581 mm |
Height of the Sensor (Transmitter) |
571 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Electrical data
Switching voltage OSSD, HIGH signal |
24 V |
Electrical power consumption of the receiver, maximum |
10 W |
Electrical power consumption of the transmitter, maximum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
p-type |
Scope of delivery
Scope of delivery |
2 montaj dirsekli set |
Accessory
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLC445 SLG445 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 13144604 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, June 10, 2020 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.02.2025 23:29