G50-050M33-2281-3/M33y-1600-1
项目编号:
103000006
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Ordering data
Product type description |
G50-050M33-2281-3/M33y-1600-1 |
Article number (order number) |
103000006 |
EAN (European Article Number) |
4030661419664 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Housing material |
轻合金压铸 |
Material of the housing cover |
玻璃纤维,热塑塑料 |
Gross weight |
1,395 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
6 |
Number of NC, left |
3 |
Number of NC, right |
3 |
Number of normally open (NO) |
6 |
Number of NO, left |
3 |
Number of NO, right |
3 |
Number of pointed cams |
5 |
Number of cams 30° |
3 |
Front adjustable cams |
Yes |
Mechanical data
Mounting |
floor mounting |
Gear ratio |
1:50 |
Type of shaft mounting |
Full shaft |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2.5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length |
244 mm |
Width |
120 mm |
Height |
114 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Material of the contacts, electrical |
银 |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
尺寸图 其他
实例汇总
EU Conformity Declaration
EU-声明 | ![]() |
原件 | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal 德国 网址: www.schmersal.com |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | G50, G150, G50-2047 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 凸轮开关 |
相关指令: | 有效期至 2016年4月19日 | 生效日期 2016年4月20日 | |
欧盟机器指令 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
低电压指令 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS 指令 | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
CE符合性标识: | 1) 对于安全开关,标签上需带有安全标识 2) 对于无安全功能的限位开关,无特殊标识 |
应用标准: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | Wuppertal, 2016年2月10日 |
![]() |
签名 Philip Schmersal 总经理 |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/2 上午6:55