ACC-AM-CON-A-K8P-M12-G-5M-S
项目编号:
103048464
- M12 Connector, 8-pin, A-coded
- Cable length 5
Ordering data
Product type description |
ACC-AM-CON-A-K8P-M12-G-5M-S |
Article number (order number) |
103048464 |
EAN (European Article Number) |
4030661620480 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Gross weight |
293 g |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/24 上午2:26