schmersal_s_icon.png

ACC-AM-CON-A-K8P-M12-G-5M-S

Tuotenumero: 103048464

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Kaapelipituus 5 m

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-AM-CON-A-K8P-M12-G-5M-S

Tuotenumero (tilausnumero)

103048464

EAN (European Article Number)

4030661620480

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

293 g


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.6.2025 9.56