schmersal_s_icon.png

AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Tuotenumero: 101176642

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Tuotenumero (tilausnumero)

101176642

EAN (European Article Number)

4030661307169

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

22 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

jäykkä

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Huomautus

Note (General)

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.9.2025 7.44