schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS

项目编号: 103051938

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS

Article number (order number)

103051938

EAN (European Article Number)

4030661631646

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

不锈钢

Gross weight

5 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X20

Type of the screw head

带单向槽的平头螺钉

Property class

A2-70

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x 安全螺钉


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/14 下午1:10