schmersal_s_icon.png

PS116-T11-ST-K250

项目编号: 103053359

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
Z12R速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点

(2)
L200底部连接电缆,电缆长度 2m
LR200右侧连接电缆,电缆长度 2m
LR300右侧连接电缆,电缆长度3 m
LR500右侧连接电缆,电缆长度5 m
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STR连接器插头 M12, 右边

(3)
S200直杆S200 Ø 6 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm

(4)
0原材料 轮/杆:塑料
1原材料 轮/杆:不锈钢
2原材料 轮/杆:黄铜
3原材料 轮/杆:铝
4原材料 轮/杆:铁
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T11-ST-K250

Article number (order number)

103053359

EAN (European Article Number)

4030661634425

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

标准结构设计

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,压铸锌,铬

Active area

金属薄膜

Gross weight

61 g

General data - Features

Safety functions

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20,000,000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 Operations

Note

在10% Ie 及阻性负载时

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

斜角推杆 K250

Mechanical lifetime, minimum

10,000,000 Operations

Actuating force, minimum

6 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0.2 Nm

Positive break torque

0.6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Connector position

底部

Termination

连接器M12,4芯

Wire cross-section

0.5 mm2

Terminal (mechanical)

底面

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16.6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

95.5 mm

Diameter of Castor

22 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1.5 A

Switching element

1个NO 触点, 1个NC 触点

Switching principle

缓动

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5,000 /h

Switchover time, maximum

5.5 ms

Material of the contacts, electrical

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/5 上午1:54