schmersal_s_icon.png

PS116-T11-ST-K250

Artikelnummer: 103053359

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
Z12RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)

(2)
L200Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m
LR200Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m
LR300Stickkontakt M12 - plast - nedan
LR500Stickkontakt M12, höger

(3)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
R200Nock med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rulle/spak: plast
1Material rulle/spak: rostfritt stål
2Material rulle/spak: mässing
3Material rulle/spak: aluminium
4Material rulle/spak: stål
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

PS116-T11-ST-K250

Artikelnummer (beställningsnummer)

103053359

EAN (European Article Number)

4030661634425

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50047

e

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat

Aktiv yta

Metallfilm

Bruttovikt

61 g

Allmänna data - Egenskaper

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 kopplingar

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 kopplingar

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Vinkelarm 250K

Mekanisk livslängd, minimum

10 000 000 kopplingar

Aktiveringskraft, minimum

6 N

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

40 N

Aktiveringshastighet, minimum

60 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Positivt brytmoment

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Nedan

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig

Ledararea

0,5 mm2

Stickkontakt (mekanisk)

botten

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

16,6 mm

Sensorns bredd

31 mm

Sensorns höjd

95,5 mm

Rullens diameter

22 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

300 V

Märkstötspänning

4 kV

Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60947-1

3

Elektriska data

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

400 A

Brukskategori AC-15

240 VAC

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1,5 A

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontaktstudslängd, maximum

3 ms

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

5,5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-12 16:41