schmersal_s_icon.png

ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2

项目编号: 103055438

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • Actuator insert
  • Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
  • For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260

Ordering data

Product type description

ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2

Article number (order number)

103055438

EAN (European Article Number)

4030661645889

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

14 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

1 x Torx Plus TX10x7

Tightening torque of the fixing screws

0.3 Nm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/28 下午8:04