schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZ 335/355-B1

项目编号: 151159363

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 335/355-B1

Article number (order number)

151159363

EAN (European Article Number)

4030661291697

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

35 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

100 mm

Actuator

直式

Note

Note (General)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面52.7 mm 处的平面内。

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 700 mm

铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为900 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/19 上午6:22