BETAETIGER AZ 335/355-B1
Varenummer:
151159363
BETAETIGER AZ 335/355-B1
Varenummer:
151159363
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BETAETIGER AZ 335/355-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151159363 |
EAN (European Article Number) |
4030661291697 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
35 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
100 mm |
Nøkkel |
rett |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 700 mm minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 900 mm |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.09.2025, 14:48