schmersal_s_icon.png

AZ21X/31X-B6

项目编号: 157000543

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • Flexible actuator
  • Particularly suitable for hinged guards

Ordering data

Product type description

AZ21X/31X-B6

Article number (order number)

157000543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Material of the actuator

不锈钢(V2A)

Gross weight

30 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

可调

Mechanical data - Dimensions

Length

43 mm

Width

34 mm

Height

43 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

交货中不包括安装螺钉


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/2 下午5:36