schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS

项目编号: 103051936

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS

Article number (order number)

103051936

EAN (European Article Number)

4030661631622

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

镀锌金属

Gross weight

6 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X14

Note (Type of the fixing screws)

螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。

Type of the screw head

带单向槽的平头螺钉

Property class

4.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x 安全螺钉

2x 个垫圈

2x Schnorr disk


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/15 上午4:49