ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS
Tuotenumero:
103051936
ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS
Tuotenumero:
103051936
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103051936 |
EAN (European Article Number) |
4030661631622 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
sinkitty metalli |
Bruttopaino |
6 g |
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws |
M5X14 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
4.8 |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
2x Safety screws |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.7.2024 7.34