ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103051936
ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103051936
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-NRS-M5X14-FHS-2PCS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103051936 |
EAN (European Article Number) |
4030661631622 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale |
zinkbelagt metal |
Bruttovægt |
6 g |
Mekaniske data
Version af monteringsskruer |
M5X14 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
4.8 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
2x Safety screws 2x Washers 2x Schnorr disk |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2025 20.33