AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC
AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC
Downloads
Produkttypebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
uden | Skæreklemmer |
SK | Skrue terminaler |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
I | Individuel kodning |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Kabelforskruning |
ST | Stik M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med aktuator B1 |
B5 | med aktuator B5 |
B6L | med aktuator B6L |
B6R | med aktuator B6R |
(7) | |
uden | Manuel reset |
2197 | Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen) |
1637 | guldbelagte kontakter |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
11/02 | 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 brydekontakter (NC) |
12/00 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / - |
12/11 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
12/02 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC) |
02/01 | 2 brydekontakter (NC), - /1 brydekontakt (NC), - |
02/10 | 2 brydekontakter (NC), - / 1 sluttekontakt (NO), - |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
B1 | med aktuator B1 |
B5 | med aktuator B5 |
B6L | med aktuator B6L |
B6R | med aktuator B6R |
(5) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(6) | |
2197 | Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip |
- Double-insulated
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
- right-hand model
- For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC |
Article number (order number) |
101136368 |
EAN (European Article Number) |
4030661280592 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding |
Individuel kodning |
Coding level according to EN ISO 14119 |
høj |
Working principle |
elektromekanisk |
Housing material |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Material of the actuator |
Rustfrit stål |
Gross weight |
315 g |
General data - Features
Power to lock |
Ja |
Manual release |
Ja |
Number of actuating directions |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Fault exclusion |
Please note: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.300 N |
Latching force |
30 N |
Positive break travel |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Positive break force, minimum |
17 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
Skruer |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
IDC-afslutningsmåde |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
90 mm |
Height of sensor |
84 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Rated control voltage |
230 VAC |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Electrical power consumption, maximum |
12 W |
Switching element |
2 brydekontakter (NC) |
Note (Switching element) |
Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 brydere, eller 3 brydere, eller 4 brydere, med galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Switching principle |
slow action, positive break NC contact |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Sølv |
Electrical data - Magnet control
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Other data
Note (applications) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Ikke tilgængelig som reservedel Tætnings paler The actuator is included in the scope of delivery |
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere. Aktuatoren er ikke tilgængelig separat. |
Note (Manual release) |
under Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Montageeksempel
ID: kazm1m06
101157613 AZM 170-11ZI-B6R 24VAC/DC
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | AZM 170 I |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. august 2020 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.08.2025 11.33