schmersal_s_icon.png

BETÄTIGER AZM 17/170-B5

Artikelnummer: 131122895

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

Actuator AZM 17/170-B5

Article number (order number)

131122895

EAN (European Article Number)

8905236104411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Rustfrit stål

Gross weight

20 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

vinklet

Note

Note (General)

mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mm

mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm

Hængslets akse bør være 13 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.09.2025 16.37