schmersal_s_icon.png

AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer: 101144354

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
udenSkæreklemmer
SKSkrue terminaler

(2)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
IIndividuel kodning

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenKabelforskruning
STStik M12 x 1

(6)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(7)
udenManuel reset
2197Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen)
1637guldbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
11/021 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 brydekontakter (NC)
12/001 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / -
12/111 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
12/021 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC)
02/012 brydekontakter (NC), - /1 brydekontakt (NC), -
02/102 brydekontakter (NC), - / 1 sluttekontakt (NO), -

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(5)
1637guldbelagte kontakter

(6)
2197Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • left-hand model
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC

Article number (order number)

101144354

EAN (European Article Number)

4030661503745

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

IFA

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding

Individuel kodning

Coding level according to EN ISO 14119

høj

Working principle

elektromekanisk

Housing material

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Material of the actuator

Rustfrit stål

Gross weight

295 g

General data - Features

Power to unlock

Ja

Manual release

Ja

Number of actuating directions

2

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Fault exclusion

Please note:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.000 N

Holding force Fmax, maximum

1.300 N

Latching force

5 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

Skruer

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

IDC-afslutningsmåde

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1 mm²

Allowed type of cable

flexible

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

+25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ingen overisning

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

12 W

Switching element

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

Note (Switching element)

Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 brydere, eller 3 brydere, eller 4 brydere, med galvaniserede adskilte kontaktbroer

Switching principle

slow action, positive break NC contact

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv

Electrical data - Magnet control

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Other data

Note (applications)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Scope of delivery

Scope of delivery

Ikke tilgængelig som reservedel

Tætnings paler

The actuator is included in the scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.

Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.

Note (Manual release)

under

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Montageeksempel

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZM 170 I
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. august 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.04.2025 09.55