AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC
AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC
Downloads
Ürün tip tanımı: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
yok | IDC sonlandırma metodu |
SK | Vida bağlantısı |
(2) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
I | Tek olarak kodlama |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | kablo salmastrası |
ST | Konektör M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
(7) | |
yok | Manuel bırakma |
2197 | Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti) |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) |
11/02 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC) |
12/00 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) |
12/11 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) |
12/02 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC) |
02/01 | 2 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC) |
02/10 | 2 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), - |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
(5) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(6) | |
2197 | Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma |
- Çift izolasyonlu
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
- sol taraf modeli
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101144354 |
EAN (European Article Number) |
4030661503745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
IFA cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Malzeme, aktüatör |
Paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
295 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum |
50 mm |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
1.000 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
1.300 N |
Mandallama kuvveti |
5 N |
pozitif fren hareketi |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
17 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
1 x M20 x 1,5 |
Konektör, konektör |
IDC sonlandırma metodu |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
90 mm |
Sensörün yüksekliği |
84 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
+25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
12 W |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC contacts, with galvanically separated contact bridges |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Yedek parça olarak mevcut değildir Slot sızdırmazlık tapaları The actuator is included in the scope of delivery |
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir. |
Note (Manual release) |
taban For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
BG-test sertifikası
CCC sertifikasyonu
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Diyagram
Montaj örneği
ID: kazm1m06
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.03.2025 02:53