schmersal_s_icon.png

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Artikelnummer: 103041446

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Earth strap complete

Ordering data

Product type description

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Article number (order number)

103041446

EAN (European Article Number)

4030661556901

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Gross weight

18 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

1,4 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

0,1 m

Wire cross-section

6 mm2

Scope of delivery

Scope of delivery

Eart strap complete


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.04.2025 07.37