schmersal_s_icon.png

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Tuotenumero: 103041446

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Earth strap complete

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Tuotenumero (tilausnumero)

103041446

EAN (European Article Number)

4030661556901

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

18 g

Mekaaniset tiedot

Type of the fixing screws

M4X8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

1,4 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

0,1 m

Number of cable wires

1

johdon poikkipinta-ala

6 mm2

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Eart strap complete


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.10.2025 9.06