schmersal_s_icon.png

ZQ901-11

Artikelnummer: 137000450

  • Stainless steel enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection
  • 3 cable entries M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

ZQ901-11

Article number (order number)

137000450

EAN (European Article Number)

8905236108228

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Rustfrit stål (V4A)

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

2.146 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

75 mm

Width of sensor

73 mm

Height of the Sensor, minimum

220 mm

Height of the Sensor, maximum

236 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

Switching principle

Spring kontakt

Material of the contacts, electrical

Sølv

Note

Note (General)

Ved længder på over 10 m kræves støtte vha. wire for hver 3-5 meter.

Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.

Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.

Ved en distance på 2 - 5 meter, kræves der mellemliggende wire-understøttelse, se tilbehør

Den skruede G24-M20 indikatorlampe skal bestilles separat, se tilbehør.

Dimensionstegning, grundlæggende komponent

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:ZQ901
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Trækwire nødstopsafbrydere
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Pune, 21. september 2023
  GRA_SIG_ksig-y36
 Forpligtende underskrift
Sagar Jeevan Bhosale
Direktør

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.09.2025 17.47