MP-AZM150-1
Artikelnummer:
153046398
MP-AZM150-1
Artikelnummer:
153046398
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-1 |
Article number (order number) |
153046398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stål |
Colour of the product |
Sort |
Gross weight |
273 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
5 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Montageeksempel
Montageeksempel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.04.2025 23.20