AH 521
Artikelnummer:
101138413
AH 521
Artikelnummer:
101138413
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AH 521 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000221 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000221 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
140 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
34 mm |
Höhe |
40 mm |
Tiefe |
20 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Blindstopfen Spannstifte 2x Schrauben M 5 x 20 gemäß ISO 7380 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 05:39